BTS3125TF
Active and preferred
RoHS対応

BTS3125TF

The BTS3125TF is a 125 mΩ single channel Smart Low-Side Power Switch within a PG-T0252-3 package providing embedded protective functions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTS3125TF
BTS3125TF
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • EAS/Avalanche Energy
    24 mJ
  • EAS (Energy capability)
    24 mJ
  • ID(lim) (最小)
    7 A
  • ID
    2 A
  • IL(nom)
    2 A
  • IL (Short Circuit Current)
    7 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    108 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)
    250 mΩ
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    210 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    115 µs
  • VDS (最大)
    40 V
  • チャネルあたりの公称負荷電流
    2 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    HITFET™ + 12V
  • 保護戦略
    Auto-restart
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    Discrete
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 (最大)
    40 V
  • 診断
    -
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 負荷電流
    2 A

OPN
BTS3125TFATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 06/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 06/2016
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The power transistor is built by an N-channel vertical power MOSFET. The device is monolithically integrated. The BTS3125TF is automotive qualified and is optimized for 12 V automotive applications.

特長

  • Single channel device
  • Low output leakage current in OFF state
  • Electrostatic discharge protection (ESD)
  • Embedded protection functions
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ