BTH50060-1LUA
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2039
-
toff (Turn OFF time) (最大)225 µs
-
ton (Turn ON time) (最大)150 µs
-
イリノイ (Short Circuit Current)40 A
-
チャネルあたりの公称負荷電流17.7 A
-
チャネル1
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーPower PROFET™ + 24/48V
-
分類ISO 26262-ready
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装SMT
-
推奨動作電圧 範囲6 V~60 V
-
診断Sense
-
認定Automotive
-
認証ISO 26262-ready
-
負荷電流17.7 A
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BTH500601LUAAUMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2035 | |
| 発売開始日 | 05/2025 | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2035 |
| 発売開始日 | 05/2025 |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- RDS(on) 6 mΩ typical
- For 24 V and 48 V power nets
- Load dump robustness up to 70 V
- Compatible to cranking pulses
- Integrated diagnostic functions
- Integrated protection functions
- Over-current protection
- Over-load protection
- Over-temperature protection
- Over-power protection
- Low stand-by current 7 µA
- AEC-Q100 qualification
利点
- 信頼性の高い電力分配
- ISO 26262対応
- 高精度な電流検出
- 長い配線に対応
- 基板面積に制限のある製品に最適
- リードレス パワー パッケージ
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.