BTF3050EJ
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BTF3050EJ

The BTF3050EJ is a 50 mΩ single channel Smart Low-Side Power Switch with in a PG-TDSO-8-31 package providing embedded protective functions.
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BTF3050EJ
BTF3050EJ
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • EAS/Avalanche Energy
    94 mJ
  • EAS (Energy capability)
    94 mJ
  • ID (最大)
    4 A
  • IL(LIM)_TRIGGER (最小)
    29 A
  • IL(LIM) (最小)
    10 A
  • IL(nom)
    4 A
  • IL (Short Circuit Current)
    10 A
  • ISC (最大)
    58 A
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    45 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 150°C) (最大)
    100 mΩ
  • toff (Turn OFF time) (最大)
    4 µs
  • ton (Turn ON time) (最大)
    2.8 µs
  • VDS (最大)
    40 V
  • チャネルあたりの公称負荷電流
    4 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    HITFET™ + 12V
  • 保護戦略
    Auto-restart
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 制御インターフェース
    Discrete
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 推奨動作電圧 (最大)
    40 V
  • 診断機能
    Output Status
  • 診断
    Digital
  • 認証
    ISO 26262-ready
  • 負荷電流
    4 A

OPN
BTF3050EJXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2039
発売開始日 09/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2039
発売開始日 09/2018
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The power transistor is built by an N-channel vertical power MOSFET. The device is monolithically integrated. The BTF3050EJ is automotive qualified and is optimized for 12V automotive and industrial applications.

特長

  • Single channel device
  • 3.3V and 5V compatible logic input
  • PWM switch. 20kHz for 10-90% duty cycle
  • Electrostatic discharge protection (ESD)
  • Adjustable switching speed
  • Digital latch feedback signal
  • Low power DMOS leakage current in OFF
  • Turn on in Inverse feature
  • Green Product (RoHS compliant)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ