これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BSZ130N03MS G
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSZ130N03MS G

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    970 pF
  • Coss
    340 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    35 A
  • IDpuls (最大)
    140 A
  • Ptot (最大)
    25 W
  • QG (typ @10V)
    13 nC
  • QG (typ @4.5V)
    6.1 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11.5 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    15 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    15 mΩ
  • RthJC (最大)
    5 K/W
  • Rth
    5 K/W
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2 V
  • VGS(th)
    1.57 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSZ130N03MSGATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TSDSON-8
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ PG-TSDSON-8
パッケージ名 PQFN 3x3
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Ultra low gate and output charge, together with lowest on-state resistance in small footprint packages, make OptiMOS™ 25V the best choice for the demanding requirements of voltage regulator solutions in servers, datacom and telecom applications. OptiMOS™ 30V products are tailored to the needs of power management in notebook by improved EMI behavior, as well as increased battery life. Available in halfbridge configuration (power stage 5x6)

特長

  • Ultra low gate and output charge
  • Lowest on-state resistance
  • Easy to design-in

利点

  • Increased battery lifetime
  • Improved EMI behavior
  • Saving costs
  • Space saving
  • Reducing power losses

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ