Ciss2400 pF
-
Coss500 pF
-
ID (@25°C) (最大)40 A
-
IDpuls (最大)160 A
-
Ptot (最大)69 W
-
QG (typ @4.5V)18 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)5.6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)5.6 mΩ
-
RthJA (最大)60 K/W
-
RthJC (最大)1.8 K/W
-
Rth1.8 K/W
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲1.1 V~2.3 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
BSZ0702LSATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Logic level availability
- Low on-state resistance RDS(on)
- Low gate, output and reverse recovery charge
- Excellent thermal behavior
- Available in 2 small standard packages
利点
- Quick quote response
- Highest efficiency and power density designs
- Compact, lightweight and environmentally friendly products
- Excellent price-performance ratio
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.