ID (@25°C) (最大)86 A
-
QG (typ @4.5V)15 nC
-
QG (typ @10V)29 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)5.6 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲1.1 V~2.3 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3 Fused Lead
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISZ0702NLSATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Logic level availability
- Low on-state resistance RDSon
- Output and reverse recovery charge
- Excellent thermal behavior
- Available in 2 small standard packages
利点
- Short lead times
- Quick quote response
- Optimal efficiency and power density
- Green, light, compact items
- Excellent price-performance ratio
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.