Ciss3300 pF
-
Coss1200 pF
-
ID (@25°C) (最大)40 A
-
IDpuls (最大)160 A
-
Ptot (最大)69 W
-
QG (typ @4.5V)20 nC
-
QG (typ @10V)42 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)5.7 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)5.7 mΩ
-
RthJC (最大)1.8 K/W
-
Rth1.8 K/W
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1 V~2.2 V
-
VGS(th)1.66 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSZ035N03LSGATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | PG-TSDSON-8 |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-TSDSON-8 |
| パッケージ名 | PQFN 3x3 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Ultra low gate and output charge
- Lowest on-state resistance
- Easy to design-in
利点
- Increased battery lifetime
- Improved EMI behavior
- Saving costs
- Space saving
- Reducing power losses
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.