これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BSS7728N
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BSS7728N

生産終了
N-Channel Small Signal MOSFET 60 V in SOT-23 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSS7728N
BSS7728N


製品仕様情報

  • Ciss
    37 pF
  • Coss
    7.3 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    0.2 A
  • IDpuls (最大)
    0.8 A
  • Ptot (最大)
    0.36 W
  • QG (typ @10V)
    1 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    5000 mΩ
  • RthJA (最大)
    350 K/W
  • Special Features
    Small Signal
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    1.3 V~2.3 V
  • パッケージ
    SOT-23
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSS7728NH6327XTSA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon technologies offers automotive and industrial manufacturers a broad portfolio of N- and P-Channel Small Signal MOSFETs that meet and exceed the highest quality requirements in well-known industry standard packages. With unmatched levels of reliability and manufacturing capacity these components are ideally suited for a wide variety of applications including LED Lighting , ADAS, body control units, SMPS and motor control .

特長

  • Enhancement mode
  • Ultra logic level
  • Avalanche rated
  • Fast switching
  • Dv/dt rated
  • Pb-free lead-plating
  • RoHS compliant, Halogen-free
  • Qualified according to automotive standards
  • PPAP capable

利点

  • Low RDS(on) provides higher efficiency and extends battery life
  • Small packages save PCB space
  • Best-in-class quality and reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ