BSS315P
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BSS315P

P-channel enhancement mode Field-Effect Transistor (FET), -30 V, SOT-23
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    212 pF
  • Coss
    69 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    1.5 A
  • IDpuls (最大)
    -6 A
  • Ptot (最大)
    0.5 W
  • QG (typ @4.5V) (最大)
    2.3 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    270 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    150 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    270 mΩ
  • Rth
    250 K/W
  • Special Features
    Small Signal
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th) 範囲
    -1 V~-2 V
  • パッケージ
    SOT-23
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 動作温度 (最大)
    150 °C
  • 極性
    P

OPN
BSS315PH6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-23
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
Infineon technologies offers automotive and industrial manufacturers a broad portfolio of N- and P-Channel Small Signal MOSFETs that meet and exceed the highest quality requirements in well-known industry standard packages. With unmatched levels of reliability and manufacturing capacity these components are ideally suited for a wide variety of applications including LED Lighting , ADAS, body control units, SMPS and motor control .

特長

  • Enhancement mode
  • Logic level
  • Avalanche rated
  • Fast switching
  • dv/dt rated
Pb-free lead-plating
  • RoHS compliant, Halogen-free
  • Qualified according to Automotive Std
  • PPAP capable

利点

  • High efficiency & extended battery life
  • Small packages save PCB space
  • Best-in-class quality and reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ