BSS139I
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)0.1 A
-
IDpuls (最大)0.4 A
-
Ptot (最大)0.36 W
-
QG (typ @4.5V)2.3 nC
-
RDS (on) (@0V)30000 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)14000 mΩ
-
Special FeaturesDepletion mode
-
VDS (最大)250 V
-
VGS(th) 範囲-2.1 V~-1 V
-
VGS(th)-1.4 V
-
パッケージSOT-23
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
BSS139IXUSA1 | BSS139IXTSA1 | ||
| 製品ステータス | active and preferred | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | SOT-23 | SOT-23 | ||
| 梱包サイズ | 3000 | 3000 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | 1 | ||
| 防湿梱包 | DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN
|
CN
|
||
| ウェハ製造国 |
MY
|
AT,MY
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-23 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-23 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
30 Ohm.With an optimal price/performance ratio and small footprint our small signal and small power MOSFETs are the best fit for a wide range of applications and circuits. These include low voltage drives, linear battery charger, battery protection, load switches, DC-DC converters, reverse polarity protection and many more.
特長
- Small outline packages
- Normal & logic level gate drive avail.
- Enhancement & depletion mode options
- RoHS compliant and halogen-free
- Avalanche rated
- Qualified to JEDEC std industrial appl
利点
- PCB-space and cost savings
- Gate drive flexibility
- Reduced design complexity
- Environmentally friendly
- High overall efficiency
- Enables robust design
- Industry standard qualification level
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.