これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BSP716N
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BSP716N

生産終了
N-Channel Small Signal MOSFET 75 V in SOT-223 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSP716N
BSP716N


製品仕様情報

  • Ciss
    237 pF
  • Coss
    41 pF
  • ID (最大)
    2.3 A
  • IDpuls (最大)
    9.2 A
  • Ptot (最大)
    1.8 W
  • QG (typ @10V)
    8.7 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    160 mΩ
  • RthJA (最大)
    110 K/W
  • Special Features
    Small Power
  • VDS (最大)
    75 V
  • VGS(th) 範囲
    0.8 V~1.8 V
  • パッケージ
    SOT-223
  • ピン数
    4 Pins
  • モード
    Enhancement
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSP716NH6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon technologies offers automotive and industrial manufacturers a broad portfolio of N and P-Channel Small Signal MOSFETs that meet and exceed the highest quality requirements in well-known industry standard packages. With unmatched levels of reliability and manufacturing capacity these components are ideally suited for a wide variety of applications including LED lighting , ADAS , body control units , SMPS and motor control .

特長

  • Enhancement mode
  • Logic level
  • Avalanche rated
  • Fast switching
  • Dv/dt rated
  • Pb-free lead-plating
  • RoHS compliant, halogen-free
  • Qualified according to automotive standards
  • PPAP capable

利点

  • Low RDS(on) provides higher efficiency and extends battery life
  • Small packages save PCB space
  • Best-in-class quality and reliability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ