BSO080P03NS3E G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Ciss4500 pF
-
Coss2100 pF
-
ID (最大)-14.8 A
-
IDpuls (最大)48 A
-
Ptot (最大)1.6 W
-
QG61 nC
-
RDS (on) (最大)8 mΩ
-
Rth110 K/W
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-3.1 V~-1.9 V
-
パッケージSO-8
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Enhancement mode
- Normal level, logic level or super logic level
- Avalanche rated
- Pb-free lead plating
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.