Ciss2200 pF, 780 pF
-
Coss1300 pF, 390 pF
-
ID (@25°C) (最大)50 A
-
IDpuls (最大)160 A
-
Ptot (最大)2.5 W, 2.5 W
-
QG (typ @4.5V)5.6 nC, 15 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.2 mΩ, 3 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.7 mΩ, 4 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)4 mΩ, 1.7 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
Rth2.2 K/W, 4.3 K/W
-
Special FeaturesLogic Level, Monolithically Integrated Schottky-like Diode
-
VDS (最大)25 V, 25 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPower Block 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N+N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSG0813NDIATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 50A max average load current
- Source-down low side MOSFET
- Internally connected low and high side
- Kelvin connection for efficient driving
利点
- Compact layout for DC-DC converters
- Optimized layout w/ low loop inductance
- Good thermal performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.