ID (@25°C) (最大)37 A, 18 A
-
QG (typ @4.5V)5.6 nC, 20 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.9 mΩ, 3.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.3 mΩ, 4.6 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level
-
VDS (最大)25 V, 25 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPower Block 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N+N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BSG0812NDATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 50 A max average load current
- Source-Down for better PCB cooling
- Internally connected low & high side
- Lowest loop inductance
- High side Kelvin connection
利点
- Compact & simple layout for a DC-DC
- Optimized layout
- Best thermal performance
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.