これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BSF450NE7NH3
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BSF450NE7NH3

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    390 pF
  • Coss
    110 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    15 A
  • IDpuls (最大)
    60 A
  • Ptot (最大)
    18 W
  • QG (typ @10V)
    6 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    45 mΩ
  • RthJA (最大)
    58 K/W
  • RthJC (最大)
    7 K/W
  • Rth
    7 K/W
  • VDS (最大)
    75 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3.1 V
  • パッケージ
    DirectFET (S)
  • マイクロステンシル
    IRF66ST-25
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSF450NE7NH3XUMA2
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DirectFET (S)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MX
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DirectFET (S)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
AT,MY
The 75V OptiMOS™ technology specializes in synchronous rectification applications. Based on the leading 80V technology these 75V products feature simultaneously lowest on-state resistances and superior switching performance.

特長

  • Optimized technology for synchronous rectification
  • Best switching performance
  • World’s lowest R DS(on)
  • Very low Q g and Q gd
  • Excellent gate charge x R DS(on) product (FOM)
  • RohS compliant - halogen free
  • MSL3 rated

利点

  • Environmentally friendly
  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
  • Easy-to-design products

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ