これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BSC350N20NSFD
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSC350N20NSFD

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC350N20NSFD
BSC350N20NSFD


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    35 A
  • IDpuls (最大)
    140 A
  • Ptot (最大)
    150 W
  • Qgd
    3 nC
  • QG (typ @10V)
    22 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    35 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    1 K/W
  • Rth
    0.6 K/W
  • Special Features
    Fast Diode
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSC350N20NSFDATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
OptiMOS™ Fast Diode (FD) 200V, 250V and 300V is optimized for body diode hard commutation. These devices are the perfect choice for hard switching applications such as telecom, industrial power supplies, Class D audio amplifiers, motor control and DC-AC inverter.

特長

  • Improved hard commutation ruggedness
  • Optimized hard switching behavior
  • Industry’s lowest R ds(on)
  • RoHS compliant - halogen free

利点

  • Highest system reliability
  • System cost reduction
  • Highest efficiency and power density
  • Easy-to-design products
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ