BSC340N08NS3 G
アクティブ
RoHS対応

BSC340N08NS3 G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC340N08NS3 G
BSC340N08NS3 G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    564 pF
  • Coss
    156 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    23 A
  • IDpuls (最大)
    92 A
  • Ptot (最大)
    32 W
  • QG (typ @10V)
    6.8 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    34 mΩ
  • Rth
    3.9 K/W
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~3.5 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC340N08NS3GATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
OptiMOS™ is the market leader in highly efficient solutions for power generation (e.g. solar micro inverter), power supply (e.g. server and telecom) and power consumption (e.g. electric vehicle).

特長

  • Optimized for DC-DC converters
  • Excellent gate charge
  • Superior thermal resistance
  • Dual-side cooling
  • Low parasitic inductance
  • Low profile (<0,7mm)
  • N-channel, normal level
  • 100% avalanche tested
  • Pb-free plating; RoHS compliant
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ