BSC22DN20NS3 G
新規設計非推奨
RoHS対応

BSC22DN20NS3 G

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC22DN20NS3 G
BSC22DN20NS3 G


製品仕様情報

  • Ciss
    320 pF
  • Coss
    24 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    7 A
  • IDpuls (最大)
    28 A
  • Ptot (最大)
    34 W
  • QG (typ @10V)
    4.2 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    225 mΩ
  • Rth
    3.7 K/W
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC22DN20NS3GATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon's 200V OptiMOS™ products are performance leading benchmark technologies, perfectly suited for synchronous rectification in 48V systems,DC-DC converters, uninterruptable power supplies (UPS) and inverters for DC motor drives.

特長

  • Industry’s lowest R DS(on)
  • Lowest Qg and Qgd
  • Lowest FOM RoHS compliant - MSL 1 rated

利点

  • Highest efficiency
  • Highest power density
  • Lowest board space consumption
  • Minimal device paralleling required
System cost improvementEnviromentally friendly

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ