BSC130P03LS G
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Ciss2760 pF
-
Coss857 pF
-
ID (最大)-22.5 A
-
IDpuls (最大)-90 A
-
Ptot (最大)69 W
-
QG-54.9 nC
-
RDS (on) (最大)13 mΩ
-
RthJC (最大)1.8 K/W
-
Rth1.8 K/W
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-2.2 V~-1 V
-
パッケージSuperSO8
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Enhancement mode
- Normal level, logic level or super logic level
- Avalanche rated
- Pb-free lead plating
- RoHS compliant
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.