BSC088N15LS5
Active and preferred
RoHS対応

BSC088N15LS5

OptiMOS™ 5パワーMOSFETロジックレベル150 V

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC088N15LS5
BSC088N15LS5


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    87 A
  • QG (typ @10V)
    40 nC
  • QG (typ @4.5V)
    21 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    12 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    8.8 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    1.3 V~2.3 V
  • VGS(th)
    1.8 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC088N15LS5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TDSON-8
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
The OptiMOS™ 5 power MOSFET logic level 150 V family offers the same excellent performance of the OptiMOS™ 5 150 V products with the capability of operating with just 4.5 V of Vgs.The BSC088N15LS5 features very low RDS(on) of 8.8/12 mOhm (VGS = 10 V/4.5 V) and very low Qg of 21 nC (VGS = 4.5 V) in an industry standard SuperSO8 package enabling optimal thermal management in small and lightweight USB-PD EPR charger and adapter applications.

特長

  • Competitive RDS(on) level
  • Very low switching losses
  • Fully optimized for VGS = 4.5 V
  • Tailored to SR that provide 5 V

利点

  • Highly efficient designs
  • Lower temperature when VGS < 10V
  • Improved thermal management
  • Less system complexity

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ