BSC084P03NS3E G

BSC084P03NS3E G

Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC084P03NS3E G
BSC084P03NS3E G


製品仕様情報

  • Ciss
    3190 pF
  • Coss
    1520 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    -78.6 A
  • IDpuls (最大)
    -200 A
  • Ptot (最大)
    69 W
  • QG (typ @10V)
    43.4 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    8.4 mΩ
  • Rth
    1.8 K/W
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th)
    -2.5 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon’s highly innovative OptiMOS™ families include p-channel power MOSFETs. These products consistently meet the highest quality and performance demands in key specifications for power system design such as on-state resistance and figure of merit characteristics.

特長

  • Enhancement mode
  • Normal level, logic level or super logic level
  • Avalanche rated
  • Pb-free lead plating
  • RoHS compliant 

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ