Ciss2100 pF
-
Coss340 pF
-
ID (最大)79 A
-
IDpuls (最大)318 A
-
Ptot (最大)83 W
-
QG (typ @4.5V)16 nC
-
QG (typ @10V)26 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)7 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)8.5 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)8.5 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
RthJC (最大)1.5 K/W
-
Rth1.5 K/W
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) (typ) 範囲1.1 V~2.3 V
-
VGS(th) (typ)1.7 V
-
パッケージSuperSO8
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
BSC0805LSATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Logic level availability
- Low on-state resistance RDS(on)
- Low gate, output and reverse recovery charge
- Excellent thermal behavior
- Available in 2 small standard packages
利点
- Short lead times (≤10 weeks)
- Quick quote response
- Highest efficiency and power density designs
- Compact, lightweight and environmentally friendly products
- Excellent price-performance ratio
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.