ID (@25°C) (最大)71 A
-
QG (typ @4.5V)13 nC
-
QG (typ @10V)25 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)10.7 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)7.8 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲1.1 V~2.3 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージSuperSO8 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
ISC0805NLSATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Logic level availability
- Low on-state resistance RDS(on)
- Low gate, output and reverse recovery charge
- Excellent thermal behavior
- Available in 2 small standard packages
利点
- Short lead times
- Quick quote response
- Highest efficiency and power density designs
- Compact, lightweight and environmentally friendly products
- Excellent price-performance ratio
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.