これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BSC079N03LSC G
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSC079N03LSC G

生産終了
OptiMOS™ 3 34V power MOSFET in SuperSO8 package for high power density and efficiency

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    50 A
  • IDpuls (最大)
    200 A
  • Ptot (最大)
    30 W
  • QG (typ @10V)
    14 nC
  • QG (typ @4.5V)
    6.8 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    12.7 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    12.7 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    7.9 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    4.1 K/W
  • VDS (最大)
    34 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.2 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSC079N03LSCGATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon's 34V OptiMOS™ 3 MOSFET is the perfect choice for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops . In addition this device can be used for a broad range of industrial applications including motor control and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Excellent gate charge x R DS(on) product (FOM)
  • Very low on-resistance R DS(on)
  • Ideal for fast switching applications
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
  • Very low voltage overshoot

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ