これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
BSC0503NSI
生産終了
生産終了
RoHS対応

BSC0503NSI

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    960 pF
  • Coss
    330 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    88 A
  • IDpuls (最大)
    352 A
  • Ptot (最大)
    36 W
  • QG (typ @10V)
    15 nC
  • QG (typ @4.5V)
    7.1 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    3 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    3.7 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    3.7 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    3.5 K/W
  • Rth
    3.5 K/W
  • Special Features
    Monolithically Integrated Schottky-like Diode
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.86 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
BSC0503NSIATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
With the OptiMOS™ 5 25V and 30V product family, Infineon offers benchmark solutions by enabling highest power density and energy efficiency, both in standby and full operation.

特長

  • Best-in-class on-state resistance
  • Benchmark switching performance
  • RoHS compliant and halogen free
  • Optimized EMI behavior

利点

  • Highest efficiency
  • Highest power density
  • Reduction of overall system costs
  • Operation at high-switching frequency
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ