BSC027N04LS G
新規設計非推奨
RoHS対応

BSC027N04LS G

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    5100 pF
  • Coss
    1100 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    139 A
  • IDpuls (最大)
    556 A
  • Ptot (最大)
    83 W
  • QG (typ @4.5V)
    31 nC
  • QG (typ @10V)
    64 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.7 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    4.1 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    4.1 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.5 K/W
  • Rth
    1.5 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC027N04LSGATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
MY
OptiMOS™ 40V is a perfect choice for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops. In addition these devices can be used for a broad range of industrial applications including motor control and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Charge x RDS(on)product (FOM)
  • Low on-resistance R DS(on)
  • Ideal for fast switching applictions
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
Very low voltage overshoot
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ