BSC026N04LS
アクティブ
RoHS対応

BSC026N04LS

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BSC026N04LS
BSC026N04LS
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    2300 pF
  • Coss
    640 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    119 A
  • IDpuls (最大)
    476 A
  • Ptot (最大)
    63 W
  • QG (typ @4.5V)
    16 nC
  • QG (typ @10V)
    32 nC
  • RDS (on) (@4.5V LL) (最大)
    3.6 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    3.6 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.6 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • RthJC (最大)
    2 K/W
  • Rth
    2 K/W
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.56 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSC026N04LSATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 5x6
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
OptiMOS™ 40V is a perfect choice for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops. In addition these devices can be used for a broad range of industrial applications including motor control and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Charge x RDS(on)product (FOM)
  • Low on-resistance R DS(on)
  • Ideal for fast switching applictions
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
Very low voltage overshoot

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ