Ciss8900 pF
-
Coss1800 pF
-
ID (最大)100 A
-
IDpuls (最大)400 A
-
Ptot (最大)139 W
-
QG (typ @10V)113 nC
-
QG (typ @4.5V)54 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)2.3 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V LL) (最大)2.3 mΩ
-
RthJC (最大)0.9 K/W
-
Rth0.9 K/W
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
パッケージSuperSO8
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
|
OPN
|
BSC016N04LSGATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Excellent gate charge x R DS(on) product (FOM)
- Very low on-resistance R DS(on)
- Ideal for fast switching applictions
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.