Frequency 範囲58 GHz~62 GHz
-
Rxアンテナの数4
-
Txアンテナの数2
-
アングル アライバルYes
-
アンテナExternal
-
ファミリー60 GHz radar sensors
-
対象アプリケーションHigh resolution FMCW radars, Radar frontend for gesture sensing, High resolution FMCW radars, Short range sensing operations, Hidden sensing applications behind radome, Automotive
-
温度範囲-40 to + 105°C
-
認定Automotive
-
電源電圧1.8 V
|
OPN
|
BGT60ATR24CE6327XTMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
DE
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- FMCW動作用60 GHzレーダー センサー
- 4 GHz帯域幅
- 2 TX / 4 RXチャネル
- チップ構成およびレーダー データ取得用デジタル インターフェース
- 低消費電力動作に最適化された電力モード
- 独立動作用の統合ステート マシン
- AEC-Q100/101認定
利点
- 低消費電力
- 高精度で堅牢な性能
- 優れた熱管理
- サイズとスペースを最適化したソリューション
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.