BGSA146MN10
新規
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BGSA146MN10

新規
共振ストッパー付きの超高RF電圧対応アンテナ チューニングSP4T

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BGSA146MN10
BGSA146MN10


製品仕様情報

  • COFF
    67 fF
  • RON
    1.95 Ω
  • サイズ
    0.95 x 1.3 mm²
  • スイッチ タイプ
    SP4T
  • ハロゲンフリー
    Yes
  • 制御インターフェース
    MIPI 2.1
  • 環境規制対応
    Yes

OPN
BGSA146MN10E6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 12000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
SG
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 12000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
SG
BGSA146MN10は、最大7.125 GHzのRFアプリケーション向けに最適化された、単極4投 (SP4T) のアンテナ チューニング スイッチです。低オン抵抗/低オフ容量の直列スイッチを4個と、グランドへのシャント スイッチ4個を内蔵しており、OFFポートを必要に応じてオープン反射またはショート反射動作にできます。

特長

  • きわめて低いオン抵抗 1.95 Ω
  • 超低OFF容量: 68 fF
  • OFF状態でのRF動作電圧: 80 V
  • 1.2 Vおよび1.8 VのVIO動作に対応
  • 単一電源ピン (VIO)
  • 小型フォーム ファクター: 0.95 mm × 1.3 mm
  • MIPI RFFE v2.1制御インターフェース

利点

  • 7.125 GHz未満の5G NRに対応
  • 超高RF動作電圧に対応
  • RF干渉に対して堅牢
  • 省スペースな小型フォーム ファクター
  • 高いアンテナ効率を実現
  • 低 RON × COFF の FOM と高直線性
  • クラス最高のRF性能
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ