Pmax (最大)32 dBm
-
スイッチ タイプSP3T
-
制御インターフェースGPIO
-
周波数範囲0.1 - 6.0 GHz
-
挿入損失 (@1GHz)0.21 dB
-
絶縁 (@1GHz)40 dB
-
電源電圧1.65 - 3.4 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGS13SN8E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Suitable for WiFi, Bluetooth, and cellular applications
- Fast switching speed
- High linearity up to 30 dBm input power
- Low insertion loss and high port-to-port-isolation
- Low power consumption
- General Purpose Input-Output (GPIO) interface
- On-chip control logic including ESD protection
- No blocking capacitors required if no DC applied on RF lines
- 1.1 mm x 1.1 mm and height of 0.375 mm
- RoHS and WEEE compliant package
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.