ACLRの-47.8 dBc
-
OIP334.3 dBm
-
OP1dB28.9 dBm
-
ゲイン35.1 dB
-
ゲイン平坦性 (最大)0.16 dB
-
ノイズ指数3.4 dB
-
周波数範囲 範囲2.3 GHz~2.7 GHz
-
電源電圧5 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGAP2D20AE6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Supply voltage: 5V
- Gain Flatness: 0.16 dB
- High Gain: 35.1 dB
- High OP1dB: 28.9 dBm
- Low-band: 2.3 - 2.7GHz
- Packaging: TSNP-16
利点
- BiCMOS technology for an optimized performance
- High gain and high power for fewer components in line-up
- Wide BW 2.3-2.7 GHz with best gain flatness
- Internal Matching saving external matching components
- Easy design-in and small area footprint
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.