Frequency1164-1300 MHz
-
ICC4.8 mA
-
IIP31 dBm
-
NF0.6 dB
-
P-1dB (in)-11
-
VCC動作 範囲1.1 V~3.3 V
-
ゲイン17.8 dB
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGA855N6E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- GPS LNA for L2/L5 Frequency
- Improves GPS accuracy into cm range (~30 cm)
- Improves GPS for indoor navigation
- 1.2 V support
- Designed for high precision GPS devices
利点
- High Accuracy Navigation that enabler for ~30 cm accuracy.
- High linearity that Ideal for Smartphones 5G NSA ready.
- Wide Bandwidth and one solution for all GPS system.
- Backwards compatible with standard GNSS LNA that saves cost of design.
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.