これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BGA7P220
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BGA7P220

生産終了
BGA7P220 driver amplifier

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BGA7P220
BGA7P220


製品仕様情報

  • ACLRの
    45 dBc
  • OIP3
    32.2 dBm
  • OP1dB
    27.5 dBm
  • ゲイン
    34.4 dB
  • ゲイン平坦性
    0.5 dB
  • ノイズ指数
    3.5 dB
  • パッケージ (mm²)
    3.0 x 3.0
  • 周波数範囲 範囲
    2.3 GHz~2.7 GHz
  • 電源電圧
    3.3 V

OPN
BGA7P220E6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
The BGA7P220 is a 2.3 to 2.7 GHz low-band driver amplifier that can be used as pre-driver or driver in RF applications from massive MIMO 5G base stations to small cells and access points. The SiGe based amplifier offers best RF performance and a high OP1dB: 27.5 dBm. The driver amplifier is typically placed between transceiver IC and power amplifier but can also be used as power amplifier for low power applications. The driver amplifier boasts high linearity and an excellent wide-band gain flatness of <0.5 dB for optimum linearization results of the driven PA.   

特長

  • Supply voltage: 3.3 V
  • Gain flatness: <0.5 dB
  • High gain: 34.4 dB
  • High OP1dB: 27.5 dBm
  • Low-band: 2.3-2.7 GHz
  • Packaging: TSNP-16-12

利点

  • Internal matching: No external matching components
  • High gain and high power: 27.5 dBm OP1dB and 34.4 dB gain
  • Excellent linearity with -45 dBc ACLR  
  • Wide BW covers 2.3-2.7 GHz
  • Differential input saves an external balun

アプリケーション

図

Diagram_BGA7P220
Diagram_BGA7P220
Diagram_BGA7P220
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ