Frequency1164 – 1615 MHz (L1/L2/L5)
-
ICC1.5 mA
-
IIP3-3 dBm
-
NF0.8 dB
-
P-1dB (in)-15
-
VCC動作 範囲1.1 V~3.3 V
-
ゲイン17.8 dB
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGA535N6E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
- Low power mode
- Standard mode
特長
- Operation frequencies 1164 to 1615 MHz
- Multiple operating modes for different applications
- Current consumption down to 1.5 mA
- Wide supply voltage range 1.1 V to 3.3 V
- High insertion power Gain up to 21 dB
- Low noise figure down to 0.7 dB
- 2 kV HBM ESD protection (including AI pin)
- Best sensitivity for GNSS signals within 1164 to 1615 MHz with the same matching
- Extended temperature range -40...105 °C
利点
- Dualband functionality in one LNA
- The device can function on higher temperature ranges
- Covers L1 + L2/L5 Bands
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.