Frequency1164 – 1300 MHz
-
ICC1.35 mA
-
IIP32 dBm
-
NF0.8 dB
-
P-1dB (in)-15
-
VCC動作 範囲1.1 V~2.8 V
-
ゲイン20 dB
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGA125N6E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Operation frequencies: 1164 to 1300 MHz
- Ultra low current consumption: 1.3 mA
- Wide supply voltage range: 1.1 V to 3.3 V
- High insertion power gain: 20.0 dB
- Low noise figure: 0.80 dB
- 2 kV HBM ESD protection (inluding AI pin)
- Only one external matching component needed
- Ultra small TSNP-6-2 leadless package (footprint: 0.7 x 1.1 mm2)
- RoHS/WEEE compliant package
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.