fT42 GHz
-
IC (最大)30 mA
-
Ptot (最大)120 mW
-
RthJS (最大)400 K/W
-
VCEO (最大)4 V
-
パッケージMicro-X
|
OPN
|
BFY740B01ESB4SA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | VACUUM RELEASED TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | VACUUM RELEASED TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- HiRel Discrete and Microwave Semiconductor
- High gain ultra low noise RF transistor
- Outstanding noise figure F = 0.7 dB at 1.8 GHz
- Outstanding noise figure F = 1.0 dB at 6 GHz
- Hermetically sealed microwave package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.