fT8 GHz
-
IC (最大)20 mA
-
Ptot (最大)175 mW
-
RthJS (最大)360 K/W
-
VCEO (最大)12 V
-
パッケージMicro-X
| 推奨 | |
|
OPN
|
BFY181PZZZA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | SINGLE BOX |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | SINGLE BOX |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Hermetically sealed microwave package
- fT= 8 GHz
- F = 2.2 dB at 2 GHz
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.