Cdss1.1 pF
-
Cg1ss2.1 pF
-
F1.8 dB
-
gfs24 mS
-
Gp20 dB
-
ID (最大)30 mA
-
Ptot (最大)200 mW
-
ゲート入力容量Cg1ss2.1 pF
-
ドレイン ソース間最大電圧 Vds12 V
-
パッケージSOT143
-
パワーゲインGp20 dB @800 MHz
-
出力容量Cdss1.1 pF
-
最大連続ドレイン電流ID30 mA
-
雑音指数F1.80 dB @800 MHz
-
順方向トランス コンダクタンス gfs24 mS
|
OPN
|
BF998E6327HTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
特長
- Short-channel transistor with high S / C quality factor
- For low-noise, gain-controlled input stage up to 1 GHz
- Pb-free (RoHS compliant) package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.