これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BF771
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BF771

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BF771
BF771


製品仕様情報

  • fT
    8 GHz
  • Gmax
    15 dB @900 MHz
  • IC (最大)
    80 mA
  • NFmin
    1 dB @900 MHz
  • Ptot
    580 mW
  • VCEO (最大)
    12 V

OPN
BF771E6327HTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
NPN Silicon RF Transistor

特長

  • For modulators and amplifiers in TV and VCR tuners
  • Pb-free (RoHS compliant) package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ