これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BCX51-16
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BCX51-16

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BCX51-16
BCX51-16


製品仕様情報

  • IC
    1000 mA
  • ICM (最大)
    1500 mA
  • VCBO (最大)
    45 V
  • VCEO (最大)
    45 V
  • 極性
    PNP (Single)

OPN
BCX5116H6327XTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-89
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-89
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ