Iout (最大)80 mA
-
Iout0.5 mA
-
Ptot (最大)100 mW
-
Vdrop0.2 V
-
VS 範囲1.8 V~18 V
-
パッケージ3k reel
-
種類Linear
-
言語SPICE
-
認定Industrial
-
調光No
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Supply voltage 18V
- LED drive current with ext. Transistor 0.5 - 80 mA
- Only 0.2V voltage overhead at 30 mA incl ext. transistor
- Low side current control
- Small SC74 package
利点
- Reduces LED forward voltage dependency
- Potential to use the maximum amount of LEDs in series
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.