これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
BC817U
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BC817U

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BC817U
BC817U


製品仕様情報

  • fT
    170 MHz
  • hFE 範囲
    160~400
  • IBM (最大)
    200 mA
  • ICBO (最大)
    100 nA
  • IC (最大)
    500 mA
  • IC
    500 mA
  • ICM (最大)
    1000 mA
  • Ptot (最大)
    330 mW
  • VCBO (最大)
    50 V
  • VCE(sat) (最大)
    0.7 V
  • VCEO (最大)
    45 V
  • VCE
    1 V
  • VEBO (最大)
    5 V
  • パッケージ
    P-SC74-6-1
  • 実装
    SMT
  • 極性
    NPN (Dual)

OPN
BC817UE6327HTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT
PNP Silicon AF Transistor Array

特長

  • High current gain
  • Low collector-emitter saturation voltage
  • Two (galvanic) internal isolated Transistor with good matching in on package
  • Pb-free (RoHS compliant) package
  • Qualified according AEC Q101

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ