BAT64-05W
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

BAT64-05W

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BAT64-05W
BAT64-05W
個.


製品仕様情報

  • CT (最大)
    6 pF
  • IF (最大)
    250 mA
  • VF (最大)
    750 mV
  • VR (最大)
    40 V
  • コンフィギュレーション
    1 Pair Common Cathode
  • 実装
    SMT

OPN
BAT6405WH6327XTSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-323
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-323
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
Silicon Schottky Diode

特長

  • For low-loss, fast-recovery, meter protection,
  • Bias isolation and clamping application
  • Integrated diffused guard ring
  • Low forward voltage
  • Pb-free (RoHS compliant) package
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ