C @VR=0V0.2 pF
-
IF (最大)110 mA
-
VF0.25 V
-
VR (最大)4 V
-
コンフィギュレーションSingle
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BAT2402LSE6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 15000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 15000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Low inductance LS = 0.2 nH (typical)
- Low capacitance C = 0.2 pF (typical) at 1 MHz
- TSSLP-2-1 package (0.62 mm x 0.32 mm x 0.31 mm) with a 0201 footprint
- Pb-free (RoHS compliant) and halogen free
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.