パッケージ詳細

  • パッケージ材質
    PG
  • パッケージ ファミリー
    PG-TSSLP
  • 端子
    2
  • バリアント
    1
  • 露出パドル
    無し
  • ボディ長 (mm)
    0.62
  • ボディ幅 (mm)
    0.32
  • 最小端子ピッチ (mm)
    0.355
  • TAPE & REEL
    Pieces/Box
    Tubes/Box
    リール径 (mm)
     
    15000
    1
    180
インフィニオンの薄型小型リードレスパッケージ(TSLP)は、さまざまなファミリーとして提供されています。 アドバンスドシン(AT)バージョンとシンスーパー(TS)バージョンがあります。 その小さなアウトラインとリードフレームレス構造により、軽量アプリケーションに最適です。 リードレスのボトムターミネーション接続設計により、表面実装技術(SMT)を使用した高スループットの基板実装が可能です。 同じフットプリントのドロップイン・ソリューションには、薄型の小型無鉛パッケージ(TSNP)のパッケージ・ファミリーがあります。 代表的なアプリケーションは、リニア電圧レギュレータ、スイッチ、チューナ、ダイオード、ESDデバイス、RFミキサー、汎用およびRFトランジスタなどです。

イメージギャラリー

TSSLP-2-1,-2-FP
パッケージ実装フットプリントの画像 - PG-TSSLP-2-1
TSSLP-2-1,-2-FP
PG-TSSLP-2-1_Tape and Reel_2
PG-TSSLP-2-1_Package Outline
ドキュメントと図面