これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
BAR65-03W
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BAR65-03W

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BAR65-03W
BAR65-03W


製品仕様情報

  • C @VR=0V
    0.5 pF
  • IF (最大)
    100 mA
  • RF
    0.56 Ω
  • trr
    80 ns
  • VR (最大)
    30 V
  • コンフィギュレーション
    Single

OPN
BAR6503WE6327HTSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ