これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
BAR64-02EL
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

BAR64-02EL

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

BAR64-02EL
BAR64-02EL


製品仕様情報

  • C @VR=0V
    0.53 pF
  • IF (最大)
    100 mA
  • RF
    2 Ω
  • trr
    1550 ns
  • VR (最大)
    150 V
  • コンフィギュレーション
    Single

OPN
BAR6402ELE6327XTMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 15000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
This Infineon RF PIN diode provides high-voltage handling capabilities, comes with low loss and offers low distortion levels.Its low forward resistance, low capacitance and low inductance simplify design-in and support designers in creating versatile endsolutions.
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ