VBS UVLO (Off)3.8 V
-
VBS UVLO (On)4.1 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
パッケージ8-Lead SOIC
-
伝搬遅延オフ200 ns
-
伝搬遅延オン220 ns
-
出力電流 (Source)0.2 A
-
出力電流 (Sink)0.35 A
-
絶縁方式Functional levelshift
-
認定Automotive
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
AUIRS2301STR | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-8 | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | PG-DSO-8 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,GB,TW
|
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.