AUIRS21811S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

AUIRS21811S

車載用ハイサイドおよびローサイドドライバで、、SoftTurn-On、非反転入力、独立したハイサイドおよびローサイド入力、8ピンSOICパッケージで提供。
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIRS21811S
AUIRS21811S
個.


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • パッケージ
    8-Lead SOIC
  • 伝搬遅延オフ
    135 ns
  • 伝搬遅延オン
    135 ns
  • 出力電流 (Sink)
    2.3 A
  • 出力電流 (Source)
    1.9 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift
  • 認定
    Automotive
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
AUIRS21811STR
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
このAUIRS21811Sは、高電圧、高速のパワーMOSFETおよびIGBTドライバで、独立したハイサイドおよびローサイド基準出力チャネルを備えています。独自のHVICおよびラッチ耐性CMOS技術により、堅牢なモノリシック構造が可能になります。ロジック入力は、最小3.3Vロジックの標準CMOSまたはLSTTL出力と互換性があります。出力ドライバは、高パルス電流バッファ段を備えています。

利点

  • ブートストラップ操作用に設計されたフローティングチャネル
  • +600 V
  • 負の過渡電圧に対して耐性があり、dV/dt耐性
  • ゲート駆動電源範囲は10V〜20V
  • 両方のチャンネルの低電圧ロックアウト
  • 3.3Vおよび5V入力ロジック互換
  • 両方のチャンネルで一致した伝搬遅延
  • 低di/dtゲートドライバにより、ノイズ耐性
  • 出力ソース/シンク電流能力:1.9A/2.3A標準
  • 鉛フリー、RoHS対応
  • Automotive Qualified

アプリケーション

図

fbd-auirs21811
fbd-auirs21811
fbd-auirs21811
tc-auirs21811
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ